系統佈線和附件產品清單

篩選條件

26 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

电源端子 - MINI MCR-SL-PTB-FM - 2902958

MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP)馈电模块用于向T型连接器供电。 FM馈电模块与故障监控模块组合使用,可提供用于监控的附加功能。 螺钉连接方式。

价格:

电源端子 - MINI MCR-SL-PTB-FM-SP - 2902959

MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP)馈电模块用于向T型连接器供电。 FM馈电模块与故障监控模块组合使用,可提供用于监控的附加功能。 回拉式弹簧连接。

价格:

监视模块 - MINI MCR-SL-FM-RC-NC - 2902961

故障监控模块用于评估和报告故障监控系统的组错误以及监控电源电压。 通过常开触点报告错误。 螺钉连接,标准组态。

价格:

监视模块 - MINI MCR-SL-FM-RC-SP-NC - 2902962

故障监控模块用于评估和报告故障监控系统的组错误以及监控电源电压。 通过常开触点报告错误。 弹簧连接,标准组态。

价格:

电源端子 - MINI MCR-SL-PTB - 2864134

MCR电源模块通过T型连接器为多个MINI Analog模块供电,带螺钉连接,电流损耗最高达2 A

价格:

电源端子 - MINI MCR-SL-PTB-SP - 2864147

MCR电源模块通过T型连接器为多个MINI Analog模块供电,带弹簧连接器,电流损耗最高达2 A

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:

电源 - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

初级开关MINI POWER电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/1,5 A

价格:

电源 - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653

初级开关MINI POWER电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/1,5 A,可在潜在爆炸区域使用

价格:

电子模块外壳 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

用于DIN导轨安装的DIN导轨连接器。 TBUS外壳通用。 镀金触点,5位

价格:
26 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155