附件產品清單

篩選條件

35 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

工具 - SF-CCK 9 - 1212525

控制柜钥匙为金属制,适用于所有常见的关闭装置:3-5 mm的两路钥匙位,5、6、7-8、9-10 mm方形,7、8-9,10-11 mm三角形,6 mm特别型

价格:

控制柜钥匙 - USS 4 - 1203149

控制柜钥匙,金属制,用于所有常见的控制柜

价格:

安装板 - AE MP SH CP 300X400 - 0899445

安装板, 长度: 2 mm, 厚度: 250 mm, 高度: 365 mm, 颜色: 银色

价格:

安装板 - AE MP SH CP 400X600 - 0899446

安装板, 长度: 2 mm, 厚度: 346 mm, 高度: 563 mm, 颜色: 银色

价格:

安装板 - AE MP SH CP 120X200 - 0899449

安装板, 长度: 2 mm, 厚度: 107 mm, 高度: 169 mm, 颜色: 银色

价格:

安装板 - AE MP SH CP 160X260 - 0899450

安装板, 长度: 2 mm, 厚度: 147 mm, 高度: 229 mm, 颜色: 银色

价格:

安装板 - AE MP SH CP 160X340 - 0899451

安装板, 长度: 2 mm, 厚度: 147 mm, 高度: 309 mm, 颜色: 银色

价格:

安装板 - AE MP SH CP 200X150 - 0899452

安装板, 长度: 2 mm, 厚度: 118.5 mm, 高度: 187 mm, 颜色: 银色

价格:

安装板 - AE MP SH CP 200X200 - 0899447

安装板, 长度: 2 mm, 厚度: 165.5 mm, 高度: 182 mm, 颜色: 银色

价格:

安装板 - AE MP SH CP 200X300 - 0899448

安装板, 长度: 2 mm, 厚度: 182 mm, 高度: 265.5 mm, 颜色: 银色

价格:
35 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155