附件產品清單

篩選條件

106 個結果

触摸笔 - TOUCH PEN - 2701379

用于HMI的触点笔,镀银。 供货包括自粘式笔架。

价格:

软件 - VL PORTICO SERVER 16 CLIENT - 2701456

远程网络端口软件。 可从一个单独的服务器PC对最多16个客户端PC进行远程控制。

价格:

软件 - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - 2701453

远程网络端口软件。 可从一个PC对另一个PC进行远程控制。

价格:

软件 - VL PORTICO SERVER 4 CLIENT - 2701455

远程网络端口软件。 可从一个单独的服务器PC对最多四个客户端PC进行远程控制。

价格:

存储卡 - 16GB CF - 2701668

CompactFlash®卡,可插入,16 Gbyte

价格:

存储卡 - 32GB CF - 2701669

CompactFlash®卡,可插入,32 Gbyte

价格:

支架 - DL ADAPTER PLATE VESA75-100 - 2400014

适用于Designline的安装板,可以将VESA 75转换为VESA 100。 VESA 100的孔尺寸包含锁孔,安装方便。 颜色:RAL 7035(浅灰色)。

价格:

支架 - DL WALL MOUNT - 2400013

适用于Designline的墙面安装托架 孔尺寸:VESA 100带锁孔,安装方便。 颜色:RAL 7035(浅灰色)。 长度:218 mm

价格:

存储器 - DL 320 GB HDD KIT - 2400028

320 GB,2.5"带托盘的SATA接口硬盘,用于Designline工业PC机

价格:

存储器 - DL 16 GB SSD KIT - 2400029

16 GB,2.5"带托盘的SATA接口固态硬盘,用于Designline工业PC机

价格:
106 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155