附件產品清單

篩選條件

70 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



跨接块 - BRIDGE- 2 - 2900746

3相回路桥接,可用于2个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 3 - 2900747

3相回路桥接,可用于3个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 4 - 2900748

3相回路桥接,可用于4个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 5 - 2900749

3相回路桥接,可用于5个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 6 - 2900750

3相回路桥接,可用于6个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 7 - 2900751

3相回路桥接,可用于7个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 8 - 2900752

3相回路桥接,可用于8个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 9 - 2900753

3相回路桥接,可用于9个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE-10 - 2900754

3相回路桥接,可用于10个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 2-3M - 2901543

3相回路桥接,可用于2个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:3 m,包括套管。

价格:
70 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155