充電系統附件產品清單

篩選條件

24 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=标准(或规范),产品根据此标准进行审核认证或设计, helpImageUrl=]

保护盖 - EV-T2SC-EM - 1627635

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面

价格:

保护盖 - EV-T2SC-EMF - 1069199

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面

价格:

保护盖 - EV-T2SC - 1405217

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面, M5螺纹

价格:

保护盖 - EV-T2SC - 1627780

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面, M5螺纹

价格:

保护盖 - EV-GBSCO - 1623415

用于充电桩供电插座的可自动开启的铰链式防护盖, GB/T, 2类, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, 正面安装,可安装在充电桩插座出口侧

价格:

保护盖 - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, GB/T, 2类, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, 正面安装,可安装在充电装置插座出口右侧或左侧

价格:

保护盖 - EV-GBSC - 1623416

用于充电桩供电插座的可自动关闭的铰链式防护盖, GB/T, 2类, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, 正面安装,可安装在充电装置插座出口右侧或左侧

价格:

固定框架 - EV-T2SF-EM - 1627637

充电桩插座出口的固定框架, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在背面

价格:

面板安装框架 - EV-T2SF - 1405218

用于充电桩供电插座的面板安装支架, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在背面, M5螺纹

价格:
24 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155