現場接線 AC 連接技術產品清單

篩選條件

15 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

连接器 - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRC连接器,黑色,3位,1.5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A,采用螺钉连接,用于外径为12 mm ... 16 mm的电缆。

价格:

连接器 - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRC连接器,黑色,3位,1.5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A,采用螺钉连接,用于外径为16 mm ... 21 mm的电缆。

价格:

连接器 - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRC连接器,黑色,3位,1.5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A,采用螺钉连接,用于外径为8 mm ... 12 mm的电缆。

价格:

连接器 - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRC连接器,黑色,3位,1.5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A,采用螺钉连接,用于外径为8 mm ... 21 mm的电缆。

价格:

连接器 - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

PRC连接器,黑色,5位,1.5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A,采用螺钉连接,用于外径为8 mm ... 12 mm的电缆。

价格:

连接器 - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

PRC connector, coupling, 5-pos., 1.5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, with screw connection for cables with an outside diameter of 12 mm ... 16 mm, black

价格:

连接器 - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

PRC连接器,黑色,5位,1.5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A,采用螺钉连接,用于外径为16 mm ... 21 mm的电缆。

价格:

连接器 - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

PRC连接器,黑色,5位,1.5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A,采用螺钉连接,用于外径为8 mm ... 21 mm的电缆。

价格:
15 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155