AC 連接技術產品清單

篩選條件

50 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

设备连接器,板后安装 - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

PRC设备连接器,黑色,3位,690 V(IEC 61984),32 A,压接,线径4.0 mm²,电缆长度150 mm,冷压头带绝缘套头

价格:

设备连接器,板后安装 - PRC 3-FT25-MC - 1409218

PRC插芯,无触点,黑色,3位,690 V/35 A,用于2.5 mm² ... 6 mm²压接插芯

价格:

连接器 - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRC连接器,黑色,3位,1.5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A,采用螺钉连接,用于外径为12 mm ... 16 mm的电缆。

价格:

连接器 - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRC连接器,黑色,3位,1.5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A,采用螺钉连接,用于外径为16 mm ... 21 mm的电缆。

价格:

连接器 - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRC连接器,黑色,3位,1.5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A,采用螺钉连接,用于外径为8 mm ... 12 mm的电缆。

价格:

连接器 - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRC连接器,黑色,3位,1.5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A,采用螺钉连接,用于外径为8 mm ... 21 mm的电缆。

价格:

保护盖 - PRC COVER M - 1409237

适用于3位和5位PRC设备插头的保护盖

价格:
50 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155