AC 充電電纜產品清單

篩選條件

188 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=标准(或规范),产品根据此标准进行审核认证或设计, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INFRASTRUCTURE_SIDE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VEHICLE_SIDE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

锁紧方式

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

AC充电电缆 - EV-T2G3C-3AC32A-24FTES-CP - 1018698

交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 24 ft, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

AC充电电缆 - EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1623908

移动式AC充电电缆,带有车辆充电插头和充电桩插头,提供用于U型锁的锁定选项,带有保护盖, 1类, 2类, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 4 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

AC充电电缆 - EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - 1623909

移动式AC充电电缆,带有车辆充电插头和充电桩插头,提供用于U型锁的锁定选项,带有保护盖, 1类, 2类, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 4 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

AC充电电缆 - EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1623236

交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端、可选的U型锁、保护盖, 1类, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 4 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

AC充电电缆 - EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - 1623238

交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端、可选的U型锁、保护盖, 1类, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 4 m, 黑色, 螺旋形, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

AC充电电缆 - EV-T1G3K-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - 1627362

交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端、可选的U型锁、保护盖, 1类, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 5 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

AC充电电缆 - EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - 1623224

交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端、可选的U型锁、保护盖, 1类, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 4 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

AC充电电缆 - EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627356

交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端、可选的U型锁、保护盖, 1类, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 5 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

AC充电电缆 - EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1623239

交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端、可选的U型锁、保护盖, 1类, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 4 m, 黑色, 螺旋形, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

AC充电电缆 - EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627355

交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 设计路线 C-Line, 电缆: 5 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:
188 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155