新聞總覽

PC WORX 控制器專用 OPC UA SERVER

22.09.2015

PC WORX UA SERVER 軟體盒  

PC WORX UA SERVER 可用於透過 OPC UA 存取所有的 PC Worx 控制器變數。

菲尼克斯電子推出 PC WORX UA SERVER 產品,其可讓您透過 OPC UA(統整架構)標準通訊協定存取 PC Worx 可程式化控制器的所有變數。

此伺服器專為大容量所設計:其可將最多 200 個控制器的資料轉送至視覺化或生產控制系統。系統會透過標準 PLCopen 設定檔來對應變數。OPC UA 伺服器使用二進位通訊協定,因此可提供高資料傳輸速度。採用以憑證為基礎的安全性概念,針對未經授權存取、控制和操作錯誤提供安全防護。除了使用憑證的 OPC UA 用戶端驗證外,伺服器亦提供用戶端與伺服器間通訊加密選項。詳細診斷是此伺服器的重要功能特色。使用者可運用隨附的設定工具輕鬆配置安全性設定,以及診斷用戶端與控制器的目前通訊連接狀況。


菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155