新聞總覽

用於嵌入式系統的電子元件外殼

03.03.2017

用於嵌入式系統的電子元件外殼  

用於嵌入式系統的電子元件外殼

菲尼克斯電氣推出專為嵌入式系統設計的新型電子元件外殼。

UCS 通用電子元件外殼採用可拆式側面板,可支援高度為 47 mm 和 67 mm 的模組化電子元件解決方案。外殼具有 IP40 防護級別,能夠可靠保護專用和標準 PCB 不受到異物影響。著重外觀設計的外殼可作為桌上型、牆掛式或 DIN 導軌外殼。電子元件外殼採聚碳酸酯(UL V0)製成,適用溫度範圍極廣,從 -40°C 至 +85°C 均可。模組化設計讓您能夠自由組合外殼零件,進而降低您的物流支出,並輕鬆地整合獨立訊號、資料和電源傳輸介面。


菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155