新聞總覽

適合簡易控制工作的軟體 PLC

22.09.2015

軟體 PLC 專用軟體盒  

軟體 PLC 將 Windows 電腦搖身一變成為控制器

菲尼克斯電子推出的 PC Worx SRT 軟體 PLC,可將任何 Windows 電腦搖身一變成為 PLC。

全新 PC WORX SRT V.1.10 的最大特色,在於輕鬆簡易的安裝程序與超越以往的優異使用彈性。只要安裝軟體 PLC,電腦即可執行控制命令並透過諸如 PROFINET、Modbus/TCP 和 TCP/IP 等通訊協定,與 I/O 站台進行通訊。此外,新版本軟體亦支援透過 RS-232 和 RS-485/422 以序列方式連接各種終端設備。整合式網頁伺服器提供具成本效益的控制資料視覺化功能。全新軟體版本使用 HTML 5 來建立網站。這代表使用者現可在行動終端設備上檢視視覺化頁面。此軟體 PLC 是適合諸如資料記錄等簡易自動化工作,或是自動執行簡易開關工作的經濟解決方案。此軟體是以靈活的 I/O 通訊為基礎,且可透過單一裝置整合控制、視覺化和程式化功能以及其他 Windows 應用程式。


菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155