新聞總覽

堅固耐用的電源設備,供電功率達 40 A,適用於各種環境條件

14.02.2017

TRIO POWER 電源供電功率 40 A  

TRIO POWER:40 A 供電功率,提供更強大電力

菲尼克斯電氣的新型 TRIO POWER 電源系列,在各種環境條件下都能為您的負載系統提供可靠的電力來源。

無論在電氣性能或是機械性能方面,這款新型 40 A 設備與其前代機型同樣堅固耐用。對於所有機器和系統來說,高度系統可用性是最優先的必備條件。因此,TRIO POWER 電源設備能夠動態增壓,可在五秒內用 60 A 強力供電達標稱電流的 150%,確保啟動重負載系統。堅固耐用的設計結合高抗電強度,MTBF(平均無故障時間)值高達 1 百萬小時,並且有主動監測功能,以 LED 燈號顯示「DC OK」(電源正常)以及浮動訊號接點,可保障所有連接的 24 V DC 負載可靠運作。採用插拔式連接,接線時無需工具,節省安裝時間。這款 40 A 三相設備總寬度僅 110 mm,為控制櫃內提供寬裕空間。溫度範圍廣(-25 C 至 70 C),確保了架構時的靈活性。從 320 至 575 V AC 的輸出電壓範圍非常寬廣,而且已獲得多種核准認證,可在全球範圍內廣泛應用。


菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155