新聞總覽

適合工業應用的耐用型 RJ45 模組

14.02.2017

適合工業應用的耐用型 RJ45 模組  

新型 RJ45 插座模組採用緊密結構設計

菲尼克斯電氣推出結構設計緊密的新型 RJ45 插座模組,適合用於工業應用。

提供用於 DIN 導軌安裝和可整合至既有面板安裝支架中的兩種型號,可應用於各式各樣的應用。插座模組適合用作兩個 RJ45 連接器之間的耦合器模組,以及用於直接連接實心和絞線式導線(AWG26 ... 24)。所有型號均適用於 10GBASE-T 應用,因此在使用 CAT6 耦合模組時,能夠在長達 55 公尺的電纜中完全支援高達 10 Gbps 的資料速率,若使用 CAT6A 電纜連接模組,傳輸距離甚至可達 100 公尺。


菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155