新聞總覽

突波保護裝置專屬行動測試實驗室

22.09.2015

CHECKMASTER 2 試驗裝置  

CHECKMASTER 2:突波保護裝置專屬行動測試實驗室

全新的 CHECKMASTER 2 試驗裝置產品,其可測試突波保護裝置功能和偵測先前已損壞的元件。這有助於提升系統可用性並省下不需要的維修成本。

此試驗裝置可透過觸控式螢幕直覺化操作。使用手動操作掃描器快速正確讀入要測試的產品條碼,然後再將產品連接至適用的適配器執行測試。系統會永久儲存測試結果。您可透過 USB 隨身碟立即或稍後再讀取測試結果。記錄會包含所有詳述日期和時間的測試結果。此特色使記錄成為合乎 IEC 62305 標準且可供追蹤的文件。針對所有相關元件執行完整測試時,試驗裝置亦會偵測先前已達容許限制而建議更換的損壞突波保護元件。目前提供適用於 FLASHTRAB、VALVETRAB、PLUGTRAB 和 COMTRAB 突波保護裝置的各種測試適配器(皆含 Safe Energy Control Technology 版本)。此產品陣容亦包含攜帶盒與測試板。


菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155