新聞總覽

因應最高要求預裝

14.02.2017

用於 OM2 和 OM4 光纖的 19 吋接續盒  

可立即接續:用於 OM2 和 OM4 光纖的預裝 19" 接續箱

菲尼克斯電氣現在也為光纖資料接線或電腦標提供新型 19" 續接器。

用於光纖等級 OM2 和 OM4 的接續箱配有一個可以從正面拉出的層隔,其中有 12 或 24 個 LC 雙工連接。每條穿入接續盒的光纖豬尾式引線都採用單一顏色編碼,進而能夠輕鬆分配給正面的連接。獨立的測試報告會提供每條豬尾式引線的接入和返回損耗,使鋼板製的堅固預裝盒可隨時用於接續。


菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155