新聞總覽

適合小型橫截面的安裝系統

22.09.2015

QPD 安裝系統  

全新精巧型產品組,適合 0.5 mm² 至 1.5 mm² 的鉸合線橫截面

菲尼克斯電子現推出採用 QUICKON IDC 快速連接技術的 QPD 安裝系統產品,其適用於 0.5 mm² 至 1.5 mm² 的導體橫截面。

此款精巧型產品組尤其適用於安裝空間有限的應用領域。整體產品組合現已涵蓋支援 0.5 mm² 至 6 mm² 的導體橫截面,且適用於廣泛配電機、系統和建築的電力分配作業(最高 690 V/40 A)。安裝系統採用快速連接技術,可省下最多百分之 80 的安裝時間。連接時僅須移除電纜護套;鉸合線配置於接頭本體、採平齊式切割並以螺釘固定。無需專用工具。其他產品優勢包括堅實牢固的設計,協助您靈活使用產品。符合 IP68/IP69k 防護等級與 IK07 衝擊強度等需求。此產品範圍包括面板貫通進線、纜線連接器、連接器以及 H 與 T 分配器。


菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

更多資訊