新聞總覽

適合全球使用且配備 M12 連接器的電源電纜

22.09.2015

M12 電源  

M12 電源電纜現係根據 UL 2237 和 CSA C22.2 No. 182.3 所列示

菲尼克斯電子推出適用於裝配的 M12 電源電纜,其現係根據 UL 2237 和 CSA C22.2 No. 182.3(加拿大標準協會)所列示。這代表您可在出口至北美的機器產品中安裝這些電源電纜。

此產品範圍包括採用 S 與 T 接線的 M12 電源電纜,其係由菲尼克斯電子精心專門研發並已新增為 IEC 61076-2-111 標準。最高達 630 V 和 12 A 的 S 編碼係專為馬達等 AC 應用領域所設計。最高達 63 V 和 12 A 的 T 編碼適用於諸如網路元件等 DC 應用領域。不僅如此,以下配備特色更讓此產品範圍無懈可擊:包括採用螺釘連接方式且適合裝配的連接器、Y 分配器,以及採用四種適用於非集中電力分配連接方式的分配箱。


菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155