新聞發佈

篩選條件

搜尋結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRESS_YEAR_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

57 個結果

具備手動操作功能的機電繼電器

08/08/2018

用於繼電器模組的菲尼克斯電氣 PLC Interface 產品系列現在又新增了總寬度 14 mm 並採用可鎖定手動操作的模組。

智慧幫浦自動化

08/02/2018

菲尼克斯電氣的 PumpControl 是一套智慧自動化解決方案,適用於具有遠端連線的幫浦站。

採用插拔式連接的適用於螺栓接線端子的分接端子

08/02/2018

可用於 HV 和 RBO 系列大電流螺栓接線端子的新型 AGK 分接端子為您提供一種簡單的電位分配或集合選項。

適用於最高 150 A 的新型大電流貫通進線端子

07/15/2018

菲尼克斯電氣的新型 UW50 大電流貫通進線端子採用螺釘連接,適用於 16 mm² 到 50 mm² 的導體橫截面。

用於 PROFINET 應用的全新設備連接器

07/15/2018

菲尼克斯電氣適用於 PROFINET 應用的全新 M12 設備連接器擴展了全面的 M12 POWER 系列電源連接器

光電發電場中的無線通訊

07/13/2018

新型串單元匯流箱具有整合式無線模組,可在安裝光電發電場時最大程度地減少所需的接線。

可擴展的發電場管理

07/13/2018

菲尼克斯電氣將於 2018 年 6 月 20 日到 22 日在慕尼黑舉行的國際太陽能技術博覽會上推出最新的可擴展無縫發電場管理方案。 歡迎蒞臨我們位於 A2 廳 440 號的展位,直接在現場體驗我們的新發電場管理解決方案。

高性能電源

07/06/2018

高性能 QUINT POWER 電源的新增電壓型號可確保最高的系統可用性。 三個新設備包括一個具有 15 A 輸出電流的 12 V 裝置,以及兩個具有 5 A 和 10 A 輸出電流的 48 V 裝置。

具有符合 Profinet 規格 2.3 的認證的匯流排聯接器

07/06/2018

在 PROFINET 應用中,Axioline F 匯流排聯接器是 Axioline F 系統與上級乙太網路之間的連結。 作為菲尼克斯電氣的第一款 PROFINET 匯流排聯接器,設備的 TPS 型號提供了符合 PROFINET 規格 2.3 的認證。

用於高位供電線路的大型連接器外殼

07/06/2018

HEAVYCON STANDARD 外殼由上等的抗腐蝕鋁材製成。 外殼具有導電的表面和密封,因此也適用於 EMC 應用。

57 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155