电涌保护设备套件 - PV-SET-16ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - 2801203

逆变器DC侧IP65壳体的电涌保护,用于最高为1000 V DC的十六串光伏系统与Modbus通信。带监视系统(SCK-M),两个DC开关分断,以及用于L+和L-的保险丝固定架。

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2801203
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356737814
每件重量(不包含包裝) 20.000 kg
海關稅則號 85363010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋