电涌保护器 - CN-LAMBDA/4-2.25-SB - 2801056

适配器采用Lambda/4 电涌保护技术,用于同轴信号接口的保护。 连接: N型针式连接器/孔式连接器

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • kW范围内的高HF功率
  • 采用LAMBDA/4技术、无需维护的电涌保护
  • 低保护电平

關鍵商業資料

Orderkey 2801056
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 178 (C-4-2017)
GTIN 4046356678247
每件重量(不包含包裝) 260.000 g
海關稅則號 85363010
原產國家 CN (中國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋