电涌保护器 - PT-IQ-1X2+F-24DC-UT - 2800977

电涌保护装置,由保护插头和基座组成,模块带集成式多阶段状态显示,用于1个两线制浮地信号电路。通过气体放电管间接接地。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 电涌保护系统
  • 多层状态监视
  • 有关电压和远程模块的集合信息
  • 通过DIN导轨总线为系统供电
  • 每个电源模块上最多可以连接28个保护模块
  • 采用分体式设计,便于维护
  • 可编码插座
  • 插头无阻抗分断,便于维护
  • 基座始终处于安装位置
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2800977
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 97 (C-4-2017)
GTIN 4046356665179
每件重量(不包含包裝) 106.000 g
海關稅則號 85363010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋