电子设备断路器 - CB E1 24DC/6A S-C P - 2800926

电子设备保护开关,1位,有源电流限制,输出与控制输入状态,用于基座的插头。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 带精确额定电流位的紧凑型外型
  • 由于采用了统一的插拔式壳体概念,因此可进行模块扩展
  • 成熟的远程信号技术确保了可从任何地点进行监视
  • 通过远程控制可进行控制输入切换
  • 即使切换容性负载时,也可实现对电流的限制
  • 可使用CLIPLINE complete附件对电源/远程信号进行桥接

關鍵商業資料

Orderkey 2800926
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 323 (C-4-2017)
GTIN 4046356690829
每件重量(不包含包裝) 35.800 g
海關稅則號 85362010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋