电涌保护器 - PT-IQ-3-HF-12DC-UT - 2800786

图示型号为PT-IQ-1x2-24DC-UT

电涌保护装置,由保护插头和基座元件构成,模块内置多级状态指示灯,可用于具有公共参考电位的三条信号线。适用于高频应用和通信接口(无电源电压,最大90 Mbps)。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2800786
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 153 (C-4-2017)
GTIN 4046356645225
每件重量(不包含包裝) 51.000 g
海關稅則號 85363010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋