电涌保护器 - PT-IQ-2X1-12DC-UT - 2800780

图示型号为PT-IQ-1x2-24DC-UT

电涌保护装置,由保护插头和基座组成,模块带集成式多阶段状态显示,用于2根带公共参考电位的信号线。

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 电涌保护系统
  • 多层状态监视
  • 有关电压和远程模块的集合信息
  • 通过DIN导轨总线为系统供电
  • 每个电源模块上最多可以连接28个保护模块
  • 采用分体式设计,便于维护
  • 可编码插座
  • 插头无阻抗分断,便于维护
  • 基座始终处于安装位置
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2800780
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 75 (C-6-2015)
GTIN 4046356645294
每件重量(不包含包裝) 51.000 g
海關稅則號 85363010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋