1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM - 2800672

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于3相电源供应网络,带有公共N和PE(4线系统:L1,L2,L3,PEN),带有远程指示触点。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
  • 带遥信触点
  • 使用新型锁扣,即使在大雷击电流负载和强振动下,插头也可牢固固定
  • 所有插槽带防插错编码
  • 用于单个保护器的可视机械状态指示
  • 插拔式
  • 每个单独插头上的分断设备
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2800672
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 37 (C-4-2017)
GTIN 4046356624831
每件重量(不包含包裝) 460.100 g
海關稅則號 85363030
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋