2类电涌保护器 - VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM - 2800627

电涌保护器,用于2位隔离的1000 V DC电压系统,用于DIN导轨安装,3位基座带遥信触点,三个可插拔温度监控保护元件,状态信息显示在每个连接器上。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 符合EN 50539-11标准的要求,安全性得到了提高
  • 采用内置旋转锁扣,实现可靠连接
  • 由于采用了插拔式保护器,因此可轻松更换
  • 由于较低的保护位置,可实现优化的逆变器保护
  • 由于采用了可视状态显示,因此可有效更换受损的插头
  • 由于使用远程信号,可对维修计划进行优化处理
  • 由于采用了防插错编码插头和基座,因此可防止插错
  • 由于采用了通用的1类/2类保护元件,因此可始终确保使用正确的保护器
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2800627
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 65 (C-4-2017)
GTIN 4046356615075
每件重量(不包含包裝) 339.330 g
海關稅則號 85363030
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋