电涌保护基座 - PT 4X1-OC-BE - 2800614

基座元件,用于PT保護插頭,带用于信号电路四条导线的保护电路(一侧接地),连接3-4(GND)以及9-10之间未桥接,可安装在NS 35/7.5和NS 35/15上,无编码,外壳宽度:17.5 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2800614
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356609678
每件重量(不包含包裝) 56.230 g
海關稅則號 85472000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋