微型直通式接线端子 - MBKKB 2,5-DIO/O-U - 2800567

微型直通式接线端子, 带集成二极管, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 长度: 62 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 双层二极管端子具有很多型号,可用于不同的开关任务
  • 紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
  • 可标记所有接线点,因此排布清楚
  • 通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配

關鍵商業資料

Orderkey 2800567
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 531 (C-1-2017)
GTIN 4017918074258
每件重量(不包含包裝) 11.420 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋