2类电涌保护设备 - VAL-SQ SP 50-120/240HLD - 2800494

用于120/240 V ACHigh-Leg Delta配电系统的电涌保护装置。 使用紧凑型NEMA外壳,能够轻松连接到现有外壳上。 混合正弦波追踪提供80 kA的电涌保护。

价格:

總覽

技術資料

下載

產品描述

120/240 V AC High-Leg Delta配电系统的电涌保护装置,提供80 kA的电涌保护。

為何購買此產品

  • 浮地触点可用于远程监视系统的连接
  • 正弦波追踪提供了最高为-30 dB的噪音衰减
  • 每个保护器路径都带有单独的保险丝保护
  • UL 1449,第3版,2009年9月
  • LED对每个单独的相序状态进行持续监视

關鍵商業資料

Orderkey 2800494
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565035
每件重量(不包含包裝) 222.220 g
海關稅則號 85363090
原產國家 US (美國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋