2类电涌保护备用模块 - VAL-SQ SP 50-120/208Y - 2800493

用于120/208 V AC Y形配电系统的电涌保护装置。 使用紧凑型NEMA外壳,能够轻松连接到现有外壳上。 混合正弦波追踪,冲击电流50 kA。

价格:

總覽

技術資料

下載

產品描述

电涌保护装置,工作电压120/208 V AC、127/220 V AC Wye,冲击电流50 kA

為何購買此產品

  • 浮地触点可用于远程监视系统的连接
  • 正弦波追踪提供了最高为-30 dB的噪音衰减
  • 每个保护器路径都带有单独的保险丝保护
  • UL 1449,第3版,2009年9月
  • LED对每个单独的相序状态进行持续监视

關鍵商業資料

Orderkey 2800493
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 76 (TT-2011)
GTIN 4046356565028
每件重量(不包含包裝) 222.220 g
海關稅則號 85363090
原產國家 US (美國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋