刀闸分断端子 - UKK 5-MTK-P/P-LA230 - 2800318

刀闸分断端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 26 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 长度: 80 mm, 宽度: 6 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 标称工作电压: 400 V

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2800318
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918251826
每件重量(不包含包裝) 25.143 g
海關稅則號 85369010
原產國家 TR (土耳其)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋