UFBK 2-PE- 24DC-BE - 2797748

无可用图片

基座用于安装插头UFBK 2-PE-24 DC,带通用支脚,安装在NS 32 或 NS 35/7.5导轨上,外壳厚度: 18 mm,额定电压: 24V DC

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

基座用于安装保护插头UFBK 2-PE-24 DC-ST。

關鍵商業資料

Orderkey 2797748
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918073473
每件重量(不包含包裝) 0.720 g
海關稅則號 85363010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋