电涌保护器 - TT-UKK5-M/ 12DC - 2795957

图为TT-UKK5-M-24 DC电涌保护端子

双层模块端子,带抑制二极管,用作两层间的电涌保护,断路刀闸在上层,标称电压: 12 V DC,安装在NS 32或者NS 35/7.5导轨上,密封外壳,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 68 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 用于电子控制器的信号电路保护
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2795957
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 111 (TT-2011)
GTIN 4017918073213
每件重量(不包含包裝) 0.270 g
海關稅則號 85363010
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋