电涌保护器 - UFB 2-PE- 12DC - 2795436

无可用图片

DIN导轨安装式3级电涌保护模块,用于浮地信号电路中2个导线的保护。 气体放电管与抑制二极管之间带退耦电感。 安装在NS 32或NS 35/7.5导轨上,外壳厚度: 22.5 mm。工作电压: 12V DC

价格:

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 2795436
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918073145
每件重量(不包含包裝) 0.920 g
海關稅則號 85363010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋