电涌保护器 - TT-SLKK5/ 48AC - 2794961

电涌保护端子,采用压敏电阻,用于进/出线口和导轨之间电涌保护,单独接地,额定电压: 48 V AC,安装在NS 35/7.5导轨上,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 69 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 直通端子和金属安装脚之间的保护元件
  • 采用螺钉连接的端子化模块
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2794961
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 113 (TT-2011)
GTIN 4017918073039
每件重量(不包含包裝) 21.260 g
海關稅則號 85363030
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋