电涌保护器 - TT-UK5/ 12DC - 2794686

电涌保护模块,用于进/出线口和安装导轨之间的细保护,额定电压: 12 V DC,安装在 NS 32 或 NS 35/7.5导轨上,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 47 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 用于电子控制器的信号电路保护
标志 标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2794686
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 98 (C-6-2013)
GTIN 4017918072865
每件重量(不包含包裝) 10.800 g
海關稅則號 85363030
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋