电子模块外壳 - UEGM 25 - 2792015

图为UEGM 22.5模块外壳

电子模块外壳,用于接插PCB,每侧带3个螺钉连接或6个滑插式连接

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 经济型系列生产,因为基座和组装的PCB由机器焊接
  • 因为有外壳拼装槽,所以可以快速组装
  • 全部电子回路都可以集成在一起,双层最多可以接24个连接器
  • 它可以卡接到NS 35/7.5和 NS 35/15 DIN导轨上

關鍵商業資料

Orderkey 2792015
包裝單位 10 件
目錄頁面 頁 724 (C-1-2013)
GTIN 4017918072520
每件重量(不包含包裝) 57.200 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋