电子模块外壳 - EG 90-GMFP/PC GN - 2764962

图为已安装的电子模块外壳

下部壳体,带金属脚扣和侧面测试盖板

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 无需工具的安装
  • 快速卡接在符合EN 60715的对称DIN 导轨上
  • 壳体宽度为22.5 mm,45 mm,67.5 mm或90 mm,为电子电路提供最优的安装
  • 螺钉接线的导线实用且接线方便,可连接横截面达2.5 mm²的优质柔性导线
  • 壳体刻有生产日期,材料和元件标注(可回收性)
  • 功能型和面向工业的壳体技术
  • 为电子元件提供抗冲击和防污染保护(IP40壳体,IP20连接器)

關鍵商業資料

Orderkey 2764962
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 721 (C-1-2013)
GTIN 4017918132002
每件重量(不包含包裝) 83.498 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋