电子模块外壳 - UEGH 25 - 2757115

图为UEGH 22.5模块外壳

电子模块外壳,双层,每侧6个螺钉连接,可安装1个印刷线路板

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 因为有外壳拼装槽,所以可以快速组装
  • 最多可安装两块PCB
  • 它可以卡接到NS 35/7.5和 NS 35/15 DIN导轨上
  • 因为可以选用UEGM-MT FS扁平快速接插连接,所以位数增加

關鍵商業資料

Orderkey 2757115
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 726 (C-1-2013)
GTIN 4017918108021
每件重量(不包含包裝) 78.900 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋