终端模块 - IBS TSX/Q CB/I-T - 2751878

无可用图片

终端模块

价格:

總覽

技術資料

下載

產品描述

INTERBUS主控制板,用于AEG-Schneider自动化控制器
IBS TSX/Q CB/I-T INTERBUS控制板可将INTERBUS系统连接到Modicon TSX Quantum PLC。 控制器系统的连接或直接采用LMS电缆在中部连接,或采用扩展机架但降低功能的连接方式。
INTERBUS设备内部的数据交换通过使用控制系统内部SRAM的情况下产生,该SRAM采用ConCept/ Modsoft组态。 IBS A25 DCB/I-T将INTERBUS系统连接到Modicon TSX A250, A350和A500 PLC。 PLC连接在采用Modnet 1/SFB-时生效。 通过该连接,该控制板防真最多可连接15个扩展机架到A250和16个扩展机架到A250/A350。 INTERBUS设备是基于这些扩展机架内的系统DEP...和DAP...模块。
该控制板可在扩展机架中部的任意一个插槽处安装。 可通过插入COMBICON连接器单独接入24 V DC电压。
IBS A25/P CB/I-T可将INTERBUS系统连接到Modicon TSX A250 PLC。 该控制板是一个直接PSB(并行系统总线)设备,可在A250中间支架I/O区域处的任意插槽处安装。 IB ST站在ALD PLC软件中作为基础单元进行仿真。 使用I/O模块,INTERBUS设备的数据交换通过A250的锁存信号完成,该锁存信号通过部件列表编辑器进行组态。
INTERBUS系统和控制板的参数化可采用PRAM集中在控制板上进行,PRAM在IBS A25 DCB/I-T中是一款可插拔模块,而在IBS TSX/Q CB/I-T中是一款固定模块。

關鍵商業資料

Orderkey 2751878
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918139605
每件重量(不包含包裝) 625.500 g
海關稅則號 85389091

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋