特殊功能模块 - IB ST ZF 24 CNT - 2750947

图示型号为 IB ST 24 CNT

INTERBUS-ST 计数器模块,4个计数输入,24 V 或 5 V DC信号级,IP20防护,包括: 回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

IB ST 24 CNT 模块用于脉冲计数、频率和时间测量并生成方波脉冲。
该模块有4个能够相互独立操作的通道。 该计数器具有16位分辨率。 仅通过将若干计数器排成一列,就可以实现级联。
每个通道均有一个可根据事件进行设置的输出。 简单的应用场合使用单个模块即可。
模块可采用螺钉连接或回拉式弹簧连接。

為何購買此產品

  • 2线制连接技术连接的执行器
  • 2或3线制连接技术连接的传感器
  • 防短路和过载保护输出

關鍵商業資料

Orderkey 2750947
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918139575
每件重量(不包含包裝) 709.000 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋