分布式I/O模块 - IBS SAB 24 DIO 4/4/2 - 2750921

图示型号为IBS SAB 24 DI 4/4

INTERBUS传感器/执行器分线盒,数字量输入/输出模块,4个数字量输入,24 V DC,4线连接系统,2个数字量输出,24 V DC,2 A,3线制连接系统,IP67防护

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2750921
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918099244
每件重量(不包含包裝) 340.500 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋