I/O模块 - IB ST ZF 24 DO32/2 - 2750633

图示型号为IB ST 24 BDO 32/2

INTERBUS-RT 数字量输出模块,32个输出,24 V DC,500 mA,2线连接系统,IP20防护等级,包括:回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

INTERBUS ST 数字量输出模块
INTERBUS数字量输出模块可连接数字执行器,如电磁阀、电流接触器或照明灯。
除了标准的IB ST 24 BDO模块外,该系列还包括功能扩展模块。
标准模块的功能涵盖了绝大部分应用需求。 最重要的是,有些模块还提供了电子功能,如:
——有4个电气隔离组带输出通道
——每个输出通道都带有单独的电子短路保护
——更高的输出电流,可满足特殊的应用场合。
两种产品都具备了INTERBUS-ST系列的所有优点,如多线连接系统和插拔式电子模块。

為何購買此產品

  • 32个数字输出
  • 2线制连接技术连接的执行器
  • 每个输出的额定电流:500 mA
  • 模块总输出电流:8 A
  • 诊断和状态指示灯
  • 弹簧连接,直插技术,带拔出辅助

關鍵商業資料

Orderkey 2750633
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918140083
每件重量(不包含包裝) 728.200 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋