I/O模块 - IB ST ZF 24 AO 4/SF - 2750604

图示为IB ST 24 AO 4/SF

INTERBUS-ST 模拟量输出模块,D/A分辨率13位,4个输出,0 - 20 mA,0 - 10 V,包括: 回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

该INTERBUS 模拟量输出模块可用于连接所有工作电压或电流在标准范围内,即0-10 V 或 0(4)- 20 mA 或 -10 V - +10 V,的执行器。
- 所有通道内的两个信号都能同步,因此“电流”和“电压”执行器可混用。
- 可连接市面上的各种执行器,无需附加互接端子。
- 诊断LED随时显示操作状态信息。
- 所有模块均带插入式的大标记板,可单独标识。 可手写或使用打印机对插卡进行标识。
- 出现故障时,模块的电子部件可轻松更换。 无源模块仍保留在导轨上。 这意味着,更换过程在几秒钟内即可完成,并且无需任何工具。
- 可从外面更换保险丝,因此可以迅速地排除故障。
- 直接通过DIN导轨建立保护接地。
- 模块标识可采用普通的标识材料(快速标记条ZB-6等)。

關鍵商業資料

Orderkey 2750604
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918140045
每件重量(不包含包裝) 634.900 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋