EMC滤波器电涌保护设备 - CBT-4SFP-10 - 2748386

图为CBT-4SFP-10/BF插座板

带电涌保护和抗干扰滤波器,电源显示,接通/断开切换的四向插座板。过载时发出视觉和声音故障报警。特别应用于以下国家:德国,奥地利,意大利,荷兰,瑞典,西班牙,挪威,芬兰

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 视觉操作和功能监控
  • 组合式保护电路,用于吸收瞬态浪涌电压和高频干扰电压
  • 保护电路带温度监控
  • 集成开/关切换

關鍵商業資料

Orderkey 2748386
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 231 (TT-2011)
GTIN 4017918104856
每件重量(不包含包裝) 972.060 g
海關稅則號 85363010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋