3类电涌保护设备 - MT-2PE/S- 60AC - 2748085

图为MT 2-PE/S-230 AC保护器

DIN导轨安装式电涌保护模块,用于电源装置的保护,带光学电源和故障显示,安装在NS 35/7.5导轨上。 额定电压: 60 V AC,外壳厚度: 50 mm。

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2748085
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918062330
每件重量(不包含包裝) 123.660 g
海關稅則號 85363010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋