总线耦合器 - IBS IL 24 BK-DSUB - 2742104

INTERBUS总线耦合器,微型连接,24 V DC,不带附件

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

总线模块将Inline站耦合到INTERBUS远程总线上。为所连设备提供电压UL和U ANA。
特性
- 通过D-SUB连接器,连接铜质远程总线
- 远程总线分段电气隔离
- 将出向接口自动组态为远程总线或本地总线接口
- 支持15个带远程总线分支的连接模块

标志

關鍵商業資料

Orderkey 2742104
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 39 (AX-2007)
GTIN 4017918876777
每件重量(不包含包裝) 311.100 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋