分布式I/O模块 - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668

数字量输入/输出模块,IP20防护等级,4个数字量输入,24 V DC,3个数字量输出,24 V DC,包括COMBICON插头

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 12.5 mm厚度
  • 经优化,用于DIN导轨安装
  • 用于I/O的COMBICON连接技术
  • 适用于AS-I的COMBICON接线方式
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2741668
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 229 (C-6-2017)
GTIN 4017918915261
每件重量(不包含包裝) 150.000 g
海關稅則號 85176200
原產國家 ID (印尼)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋