分布式I/O模块 - ASI IO FL DIO 8/4/3 AB - 2741626

图示型号为ASI IO FL DIO 8/4/4

AS-i数字量输入/输出模块,A/B从站,4个数字量输入,24 V DC,2,3,4线制连接系统,3个数字量输出,24 V DC,2 A,2、3线制连接系统,IP67防护等级

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 2741626
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 303 (AX-2005)
GTIN 4017918915230
每件重量(不包含包裝) 178.900 g
海關稅則號 85389091
原產國家 SG (新加坡)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋