电源 - ASI PS 100-240 AC/2.4 EFD - 2741273

AS-i初级开关电源,输入电压为100-240V AC或130-370V DC,额定输出电压为30V DC3%,额定输出电流为2.4 A,集成谐波滤波器和自动接地故障检测。

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

AS-Interface系统电源单元
特殊的电源单元,输出电压范围为29.5 V - 31.6 V DC,用于向AS-Interface系统供电。 AS-i系统要求在电源单元中配备数据退耦网络,用于沿电源线路传输通信信号。 ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD电源单元可为AS-i系统提供最高可达4.8 A的电流。
自动接地故障检测保证了安全性
如果AS-i系统中出现两个接地故障,会导致机器意外启动或无法停止运行。 该电源单元集成了接地故障检测功能。 接地故障通过LED显示,并输出故障信号。
全球通用
该电源单元输入范围大,无需设置就可用于所有传统的AC和DC网络。 因此,该设备在全世界得到了广泛应用。
集成谐波电流滤波器
EN 61000-3-2于2001年1月1日正式生效。所有与公用低电压网络直接连接的初级开关电源必须配备相应的谐波电流滤波器。
为达到此目的,供电电源配有一个PFC滤波器(电源因素校正) 。 与滤波器功能一样,该电路确保干线缓冲时间超过40 ms。
浸入式PCB
该供电系统也可在潮湿的环境中使用。 浸入式PCB意味着该电源可抗设备内部的高湿度和凝结

标志

關鍵商業資料

Orderkey 2741273
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 208 (AX-2004)
GTIN 4017918190415
每件重量(不包含包裝) 973.700 g
海關稅則號 85044030
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋